Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik
Die offenen Leistungsschalter (Einschubtechnik) sind wartungsfreundlicher und eignen sich als Trafoeinspeisung und als Abgangsschalter bei Strömen 800 - 4000A. Die Gebrauchskategorie B ermöglicht eine bessere Selektivität gegenüber den nachgeschalteten Leistungsschutzschalter oder Schutzgeräte.
Kategorien
-
Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 800 A/1250 A
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 1600 A
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 2000 A
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 2500 A
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 3200 A
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 4000 A
- Offener Leistungsschalter, Festeinbautechnik