Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, NH00-NL3P, normale Schaltleistung
- Sprungschaltwerk bedienerunabhängig
- Drehhebelantrieb für eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Doppelunterbrechung, Gefahrloser Sicherungswechsel
- Montage/Demontage nur im ausgeschalteten Zustand
- Kabelanschluss rechts
- Gebrauchskategorie AC 23/400 V, AC 22/500-690 V
- Sicherungsgrösse NH00
- Wandler Kl. 1, WV Ausführung Kl. 0.5
- Lieferzeit bis zu 4 Wochen ausser Standard
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 55 kA/400-690 V
Produkte filtern
Kategorien
-
Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, für Verteilschienensystem 185 mm, Abgang rechts
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, für Verteilschienensystem 185 mm, Abgang links
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, NH00-NL3P, normale Schaltleistung
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, NH00-HL3P, hohe Schaltleistung
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, NH1-NL3P, normale Schaltleistung
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, NH1-HL3P, hohe Schaltleistung
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, NH2-NL3P, normale Schaltleistung
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, NH2-HL3P, hohe Schaltleistung
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, NH3-NL3P, normale Schaltleistung
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, 3-polig, NH3-HL3P, hohe Schaltleistung
- Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform, Zubehör