AnschlusssockeI IP44, Schutzklasse I, für Schranktiefe 205 mm, RAL 9010
Produkte filtern
Kategorien
- univers quickset Wandschränke IP30/IP44/IP54, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers quickset Wandschränke IP44, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- Zubehör Wandschränke IP30/IP44/IP54
- univers Wandschränke IP30/44, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke IP44/54, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
-
univers Wandschränke Tiefe 205 mm, Zubehör
- univers Wandschränke Tiefe 205 mm, Zubehör
- Blendrahmen für Wandschränke IP30 / IP44
- Kabelrangierkanäle, aufsteckbar
- Endplatten für Kabelrangierkanal
- Kabelrangierkanal Profilhalter-Set
- Türschilder mit Klappgriff
- Türschlösser
- Ersatzschlüssel
- Plombierdeckel mit Schliessung
- Plombierdeckel, nachträglicher Einbau
- Knebelgriffe
- Klinkengriffe
- Schwenkhebelgriffe
- Schubstangen assymmetrisch
- Ersatzdorne
- Türscharniere
- Verbindungssätze für 2 Schränke nebeneinander
- Verbindungssätze für 2 Schränke übereinander
- Verbindungssatz für Schränke auf Sockelleiste
- Verbindungssätze für 2 Sockelleiste übereinander
- Verbindungskeil
- Quertraversen
- Koppelplatten
- Tragschienen
- Tragschienenbefestigungen für SK II
- Verbindungslasche für Tragschienen
- Tragschienen-Tiefeneinstellung
- Absenkkits
- Schutzleiterverbindungen
- Edungsverbindung mit Kabelschuh M8 und M6
- Erdungsverbindung mit Kabelschuh M8 und Aderendhülse
- Erdungsset
- Kabelabfangschiene
- Schemataschen DIN A4 zum Einkleben
- Schematasche DIN A4 zum Einschrauben
- Lackstift/-dose
- Reinigungsmittel
- Einzel-Aufhängeschiene für Schränke IP30 / IP44 / IP54
- Einhängelasche für Aufhängeschiene für Schränke IP30 / IP44 / IP54
- Unterputzanker
- Aufhängelasche
- Verschlussstopfen
- Leitungseinführungsflansch
- Leitungseinführung für plombierten Bereich
- Leitungseinführung für oben oder unten
- Seitliche Verschlussplatten
- Leitungseinführungsflansche für oben oder unten
- Leitungseinführungsflansch für oben oder unten, Metall
- Verschraubung
- Tunnelschieberflansch
- Anschlusssockel IP44, Schutzklasse II, für Schranktiefe 205 mm, RAL 9010
- Anschlussockel IP54, Schutzklasse II, für Schranktiefe 205 mm, RAL 9010
- AnschlusssockeI IP44, Schutzklasse I, für Schranktiefe 205 mm, RAL 9010
- Anschlussockel IP54, Schutzklasse I, für Schranktiefe 205 mm, RAL 9010
- Sockelleisten, Tiefe 205 mm, Höhe 100 mm, RAL 9010
- Sockelleisten, Tiefe 205 mm, Höhe 200 mm, RAL 9010
- Kabelabfangschienen für Sockelleisten
- Zubehör Wandschränke IP54
- univers Wandschränke IP55, Tiefe 275/400 mm
- Zubehör Wandschränke IP55
- univers Wandschränke IP65, Schutzklasse II, Tiefe 200/300 mm
- univers Standschränke IP30 / IP44 / IP54, Schutzklasse I und II, Tiefe 205 mm
- Zubehör Standschränke IP30/IP44/IP54
- Zubehör Standschränke IP54
- univers Standschränke IP55, Schutzklasse I und II, Tiefe 275/400mm
- Zubehör Standschränke IP55
- weber.mes C Anreihstandschränke IP40, Schutzklasse I, Tiefe 275/350 mm
- weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör
- Zubehör Anreihstandschränke IP54
- univers AP-Rahmen Norm- und Zähler-Normverteiler