tehalit.DNG Verdrahtungskanalsystem, PVC
- Leichte Montage und Demontage des Oberteils
- Stegabstand 10 mm und 12,5 mm
- Leitungsbelegung bis 6 mm² möglich
- 21 verschiedene Kanalabmessungen
- Bodenlochung nach EN 50085
- UL gelistet File-Nr. 48414
- CSA gelistet File-Nr. 22009
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- Temperaturbeständig -5 bis +60°C
Material: PVC hart
Lieferlänge: 2000 mm
Lieferform: Unterteil, Oberteil
Lieferfarbe: RAL 7030, Grau
Produkte filtern
Kategorien
- Verdrahtungskanalsystem PVC
- Verdrahtungskanalsystem halogenfrei
- Verdrahtungskanalsystem polyamid
- Verdrahtungskanalsystem Zubehör und Werkzeuge