teha­lit.HNG halo­gen­frei Verdrah­tungs­ka­nal­sys­tem, PPO

  • Leichte Montage und Demontage des Oberteils
  • Stegabstand 12,5 mm
  • Leitungsbelegung bis 6 mm² möglich
  • Bodenlochung nach EN 50085
  • Selbstverlöschend nach UL94 V1
  • CSA gelistet File-Nr. 22009
  • Temperaturbeständig -20 bis + 80°C
  • Halogenfrei
  • 15 verschiedene Kanalabmessungen

Material: PPO
Lieferlänge: 2000 mm
Lieferform: Unterteil, Oberteil
Lieferfarbe: Lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Hinweis: Material nicht mit Ölen und Fetten in Kontakt bringen, da die Gefahr der Spannungsrisskorrosion besteht