Phasenblock-Stecksystem, 250A, mit Verbindungsleitungen
Lieferung inkl.:
- 6 x 6 mm² Verbindungsleitungen (Blau)
- 12 x 6 mm² Verbindungsleitungen (Schwarz)
- 2 Befestigungslaschen
- 2 Befestigungswinkel für flexible Montagemoglichkeiten
Eigenschaften:
- Querschnitte: 6 und 10 mm²
- Zulässiger ln bei 40°C:
- pro Pol: 250A
- 40A mit Verbindungsleitung 6 mm²
- 63A mit Verbindungsleitung 10 mm²
- Icc: 60kA (Spitze)
- Un: 500V~ - 50 Hz
Phasenblock-Stecksystem, 250A, mit Verbindungsleitungen