Sammelschienenklemme, 25 - 70 mm²
Eigenschaften:
- für Sammelschiene 12 x 5 mm: 25 - 70 mm²
- für Sammelschiene 12 x 10 mm: 25 - 50 mm²
- für Cu-Leitungen
- Breite: 22,3 mm
- Anzugs-Drehmoment: 8 Nm
SaS-Klemme, 70 mm², für 12 x 5 mm
Produkte filtern
Kategorien
- Verteilerklemmen
- Reihenklemmen
- Steuerleitungsklemmen
-
Sammelschienenklemmen
- Sammelschienenklemmen
- Sammelschienenklemme, 1,5 - 16 mm²
- Sammelschienenklemme, 2,5 - 35 mm²
- Sammelschienenklemme, 10 - 50 mm²
- Sammelschienenklemme, 10 - 50 mm²
- Sammelschienenklemme, 25 - 70 mm²
- Sammelschienenklemme, 25 - 95 mm²
- Sammelschienenklemme, 1,5 - 70 mm²
- Sammelschienenklemme, 50 - 150 mm²
- Sammelschienenklemme, 35 - 185 mm²
- Sammelschienenklemme mit Druckstück, 35 - 120 mm²
- Sammelschienenklemme, abgesenkt, 1,5 - 70 mm²
- Sammelschienenklemme, 1,5 - 16 mm²
- Sammelschienenklemme,4 - 35 mm²
- Sammelschienenklemme, 16 - 70 mm²
- Sammelschienenklemme, 16 - 120 mm²
- Sammelschienenklemme, 1,5 - 16 mm²
- Sammelschienenklemme,4 - 35 mm²
- Sammelschienenklemme, 16 - 70 mm²
- Sammelschienenklemme, 16 - 120 mm²
- Sammelschienenklemmen, 95 - 185 mm²
- Sammelschienenklemmen, 150 - 300 mm²
- Sammelschienenklemmen für PE-/N-Schiene