The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Elek­tro­mě­rové skříně a příslu­šen­ství
  • Elek­tro­mě­rová pole
  • ZU54AS
  • Distri­buce energie

SD univers Z, s lišt. DIN v. 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč ZU54AS

EAN
3250617811262
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

SD univers Z, s lišt. DIN v. 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč

ZU54AS

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Průchozí svor­kovnice 8 dostupné produkty
  • Přípojni­cový terminál 4 dostupné produkty
  • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče 2 dostupné produkty
  • Pojist­kový spodek systému D 1 dostupné produkty
  • Pojist­kový spodek systému D0 1 dostupné produkty
  • Krycí lišta 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Průchozí svor­kovnice
  • Přípojni­cový terminál
  • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
  • Pojist­kový spodek systému D
  • Pojist­kový spodek systému D0
  • Krycí lišta
  • K240AE

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, zeleno/žlutá

    0,00 €  / *
  • K240AL

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, šedá

    0,00 €  / *
  • K240AN

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, modrá

    0,00 €  / *
  • K150AE

    Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, zeleno/žlutá

    0,00 €  / *
  • K150AN

    Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, modrá

    0,00 €  / *
  • K50AE

    Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, zeleno/žlutá

    0,00 €  / *
  • K50AL

    Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, šedá

    0,00 €  / *
  • K50AN

    Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, modrá

    0,00 €  / *
  • K96A

    Připoj.svorka 1, 5 - 16mm2 ke sběrně 12x5

    0,00 €  / *
  • K96C

    Připoj.svorka 2, 5 - 35mm2 ke sběrně 12x5

    0,00 €  / *
  • K96F

    Připoj.svorka 25 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 50mm2)

    0,00 €  / *
  • K96D

    Připoj.svorka 110 - 50mm2 ke sběrně 12/20/30x5

    0,00 €  / *
  • K67D

    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 110 mm, kolík - vidlička

    0,00 €  / *
  • K67K

    Propojovací vodič NYAF 10 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

    0,00 €  / *
  • L17B

    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem

    0,00 €  / *
  • LD042

    Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • S35S

    Krycí lišta bílá pro 12 modulů

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 350 mm
  • Šířka
    250 mm
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
Vyba­vení
  • Typ montáže elek­tro­měru
    3bodová montáž
  • Počet řad v rozvaděči
    3
  • Počet polí v šířce
    1
  • Typ měři­cího panelu
    1pat­rová
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - universZ Meterplate complete (english)
PDF
3,39 MB
Hager REACH declaration ZU54AS
PDF
Hager RoHS report ZU54AS
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ZU54AS | Hager

    Obrázek produktu ZU54AS

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list ZU54AS | Hager

    Hager Produktový list ZU54AS

    SD univers Z, s lišt. DIN v. 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager

    Montageleitung univers Z Innenausbau

    Instalační příručka International 2022-11-23

    PDF
    15,39 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě de-DE, en-GB 2025-08-12 | Hager

    Prohlášení o shodě de-DE, en-GB 2025-08-12

    PDF
    444,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ZU21A - SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
    ZU21A
    SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
  • 2
    ZU43AS - SD univers Z, s lišt. DIN v. 1250 mm, pro 1x3f elektroměr + 3 řadý rozvaděč
    ZU43AS
    SD univers Z, s lišt. DIN v. 1250 mm, pro 1x3f elektroměr + 3 řadý rozvaděč
  • 3
    ZU41L - SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1250 mm, pro 2x3f elektroměr
    ZU41L
    SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1250 mm, pro 2x3f elektroměr
  • 4
    ZU32L - SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1100 mm, pro 1x3f elektroměr
    ZU32L
    SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1100 mm, pro 1x3f elektroměr
  • 5
    ZU52A - SD univers Z, s lišt. DIN v. 1400 mm, pro 2x3f elektroměr
    ZU52A
    SD univers Z, s lišt. DIN v. 1400 mm, pro 2x3f elektroměr

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.