K67K | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Příslu­šen­ství
  • K67K

Propojovací vodič NYAF 10 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

K67K

  • Modulární přístroje na DIN lištu

Propojovací vodič NYAF 10 mm², 100 mm, vidlička - vidlička K67K

EAN
4010330710483
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    50 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1
Připo­jení
  • Průřez vodiče
    10 - 10 mm²
Mate­riál
  • Barva
    černá
  • Kód RAL
    9011

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration K67K (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K67K (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    CZ001 - Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A
    CZ001
    Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A
  • 2
    K67D - Propojovací vodič NYAF 6 mm², 110 mm, kolík - vidlička
    K67D
    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 110 mm, kolík - vidlička
  • 3
    K67E - Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík
    K67E
    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík
  • 4
    K67F - Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička
    K67F
    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička
  • 5
    K67G - Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika
    K67G
    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.