Sada stavebnicových dílů univers Z s výškou 1350 mm je v dolním připojovacím prostoru vybavena 5-pólovými držáky přípojnic s roztečí 40 mm. Ve střední části je umístěna elektroměrová deska pro dva 3-fázové elektroměry a v horním měřeném prostoru pro 24 modulů, lze umístit výstupní svorky a další přístroje domovního rozvodu.
EAN
3250617810630
Balení
1 ks
SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1400 mm, pro 2x3f elektroměr ZU52L
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Průchozí svorkovnice 8 dostupné produkty -
Přípojnicový terminál 4 dostupné produkty -
Pojistkový spodek systému D 1 dostupné produkty -
Distribuční svorkovnice 1 dostupné produkty -
Pojistkový spodek systému D0 1 dostupné produkty -
Krycí lišta 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 350 mm
-
Šířka250 mm
-
Šířka/tloušťka přípojnice5 - 5 mm
Materiál
-
Kód RAL9010
Vybavení
-
Typ montáže elektroměru3bodová montáž
-
Počet počítacích míst <=63 A2
-
Počet míst pro počítání TRE s tříbodovým upevněním2
-
Počet řad v rozvaděči0
-
Počet polí v šířce1
-
Typ měřicího panelu2patrová
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ZU52L
SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1400 mm, pro 2x3f elektroměr
PDF -
Instalační návod
Montageleitung univers Z Innenausbau
Instalační návod International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04
PDF691,76 kB
Více dokumentace