L17B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové spodky D/D0
  • L17B
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

1
1
L17B - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
L17B
Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
L17B - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
L17B - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem

Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem

L17B

L17B - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
L17B - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem L17B

EAN
4010330740329
Balení
6 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    25 A
  • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instalace, montáž
  • Montáž na
    Lišta DIN
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    4,30 W
Pojistka
  • Velikost pojistky
    DII
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Rozměry
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    80 mm
  • Délka
    95 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration L17B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration L17B (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    L25L - Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm
    L25L
    Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm
  • 2
    LE27K-3 - Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    LE27K-3
    Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
  • 3
    LE33K-3 - Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    LE33K-3
    Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
  • 4
    L063L - Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
    L063L
    Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
  • 5
    LD01K16-1AS - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
    LD01K16-1AS
    Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.