The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Svor­kovnice a příslu­šen­ství
    • K240AN
    EAN
    3250613803827
    Balení
    3 ks
    • Svor­kovnice a příslu­šen­ství

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, modrá K240AN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, modrá

    K240AN

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      380 A
    Rozměry
    • Výška
      65 mm
    • Šířka
      37 mm
    • Hloubka
      106 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN, Montážní deska
    Mate­riál
    • Barva
      Modrá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration K240AN
    PDF
    RoHS report K240AN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek K240AN | Hager

      Obrázek produktu K240AN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu K240AN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu K240AN

      Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, modrá

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek Datový list produktu International 2018-04-17 | Hager

      Datový list produktu International 2018-04-17

      PDF
      55,61 kB
      Obrázek Datový list produktu International 2018-04-27 | Hager

      Datový list produktu International 2018-04-27

      PDF
      55,85 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Connecting terminal | Hager

      Declaration of conformity for Connecting terminal

      Prohlášení o shodě International 2023-03-23

      PDF
      142,42 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KR15P - Svorka 1pól.,35-150mm2
      KR15P
      Svorka 1pól., 35-150mm2
    • 2
      KR95P - Řadová svorka 25-95 mm2
      KR95P
      Řadová svorka 25-95 mm2
    • 3
      K240AE - Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, zeleno/žlutá
      K240AE
      Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, zeleno/žlutá
    • 4
      K150AE - Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, zeleno/žlutá
      K150AE
      Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, zeleno/žlutá
    • 5
      K150AN - Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, modrá
      K150AN
      Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, modrá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.