The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Příslu­šen­ství
  • K67D
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Propojovací vodič NYAF 6 mm², 110 mm, kolík - vidlička K67D

EAN
4010330710421
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Propojovací vodič NYAF 6 mm², 110 mm, kolík - vidlička

K67D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • ZU21A

    SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • ZU21L

    SD univers Z, s držáky přípojnic v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • ZU32L

    SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1100 mm, pro 1x3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • ZU41L

    SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1250 mm, pro 2x3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • ZU43LS

    SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1250 mm, pro 1x3f elektroměr + 3 řadý rozv.

    0,00 €  / *
  • ZU52L

    SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1400 mm, pro 2x3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • ZU54LS

    SD univers Z, s držáky přípojnic, 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč

    0,00 €  / *
  • ZU32A

    SD univers Z, s lišt. DIN v. 1100 mm, pro 1x3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • ZU41A

    SD univers Z, s lišt. DIN v. 1250 mm, pro 2x3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • ZU43AS

    SD univers Z, s lišt. DIN v. 1250 mm, pro 1x3f elektroměr + 3 řadý rozvaděč

    0,00 €  / *
  • ZU52A

    SD univers Z, s lišt. DIN v. 1400 mm, pro 2x3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • ZU54AS

    SD univers Z, s lišt. DIN v. 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    32 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1
Připo­jení
  • Průřez vodiče
    6 - 6 mm²
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Kód RAL
    9011

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration K67D
PDF
Hager RoHS report K67D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek K67D | Hager

    Obrázek produktu K67D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet K67D | Hager

    Hager Product data sheet K67D

    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 110 mm, kolík - vidlička

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    MZN120 - Kryt svorek jističe
    MZN120
    Kryt svorek jističe
  • 2
    KC125 - Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
    KC125
    Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
  • 3
    KCF863R - Meziřadová přípojnice, 2P-4P (L1,L2,L3,N na L1N,L2N,L3N) ze spodu pro 2Ř, pravá
    KCF863R
    Meziřadová přípojnice, 2P-4P (L1, L2, L3, N na L1N, L2N, L3N) ze spodu pro 2Ř, pravá
  • 4
    MZ201 - Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
    MZ201
    Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
  • 5
    KDN380B - Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů
    KDN380B
    Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.