SD univers Z, s držáky přípojnic, 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč ZU54LS
EAN
3250617811309
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Průchozí svorkovnice 8 dostupné produkty -
Přípojnicový terminál 4 dostupné produkty -
Strom připojovacích kabelů pro rozvaděče 2 dostupné produkty -
Pojistkový spodek systému D 1 dostupné produkty -
Pojistkový spodek systému D0 1 dostupné produkty -
Krycí lišta 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 350 mm
-
Šířka250 mm
-
Šířka/tloušťka přípojnice5 - 5 mm
Materiál
-
Kód RAL9010
Vybavení
-
Typ montáže elektroměru3bodová montáž
-
Počet počítacích míst <=63 A1
-
Počet míst pro počítání TRE s tříbodovým upevněním1
-
Počet řad v rozvaděči3
-
Počet polí v šířce1
-
Typ měřicího panelu1patrová
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list ZU54LS
SD univers Z, s držáky přípojnic, 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč
PDF -
Installation manual
Montageleitung univers Z Innenausbau
Instalační příručka International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě de-DE, en-GB 2025-08-12
PDF444,52 kB
Více dokumentace