The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Nabí­jecí stanice
    • Nabí­jecí stanice witty share
    • XEV1R22T2
    EAN
    4012740984102
    Balení
    1 ks
    • Nabí­jecí stanice witty share

    Nabíjecí stanice wittyshare T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá XEV1R22T2

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nabíjecí stanice wittyshare T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

    XEV1R22T2

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu 5 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro bate­rii/na­bí­ječku 4 dostupné produkty
    • Digi­tální časový spínač pro rozvaděč 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro bate­rii/na­bí­ječku
    • Digi­tální časový spínač pro rozvaděč
    • XEVA431

      Sada 1fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare

      0,00 €  / *
    • XEVA433

      Sada 3fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare

      0,00 €  / *
    • XEVA150

      Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování

      0,00 €  / *
    • XEVA140

      Základna stojanu XEVA11x k zabetonování

      0,00 €  / *
    • XEVA116

      Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice

      0,00 €  / *
    • XEVA734

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA731

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA732

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA733

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m

      0,00 €  / *
    • EGN100

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Výkon na nabí­jecí bod
      22 kW
    • Připo­jovací výkon
      11 - 22 kW
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Počet fází pro napá­jení
      3
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    Konek­tivita
    • Počet nabí­je­cích bodů
      1
    Funkce
    • S řízením zátěže
      Ano
    Vyba­vení
    • Počet domovních zásuvek
      0
    • S jističem
      Ne
    • S nouzovým uvolněním při výpadku proudu
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      549 mm
    • Šířka
      237 mm
    • Hloubka
      173 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 50 °C
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 400 V
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XEV1R22T2
    PDF
    RoHS report XEV1R22T2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEV1R22T2 | Hager

      Obrázek produktu XEV1R22T2

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEV1R22T2 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEV1R22T2

      Nabíjecí stanice wittyshare T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2023-10-04 | Hager

      Instalační návod en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
      Obrázek Installer leaflet Witty Share | Hager

      Installer leaflet Witty Share

      Instalační návod fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-09

      PDF
      69,69 MB
    • Manuál

      Obrázek End User Guide witty | Hager

      End User Guide witty

      Manuál cs-CZ 2023-11-06

      PDF
      856,50 kB
      Obrázek Installer manual witty share | Hager

      Installer manual witty share

      Manuál cs-CZ 2023-11-21

      PDF
      20,49 MB
    • Marketing - Brožura

      Obrázek Nabíjecí stanice | Hager

      Nabíjecí stanice

      Seznamte se s nabíjecími stanicemi witty family

      PDF
      13,60 MB
    • Nástroj

      Obrázek Nástroj en-GB 2024-06-12 | Hager

      Nástroj en-GB 2024-06-12

      ZIP
      75,17 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity​ | Hager

      EU Declaration of Conformity​

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-19

      PDF
      107,96 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.