The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • XEV1K22T2
    Nabíjecí stanice pro elektrická vozidla witty start IP55 IK10 s maximálním výkonem 22 kW (32 A) je vybavena zásuvkou T2S a kontrolou přístupu pomocí klíče. Může být doplněna o příslušenství (TIC, COM a Solar). Jedná se o třífázové provedení pro bezpečné nabíjení elektrických nebo plug-in hybridních vozidel od 6,9 do 22 kW.
    EAN
    4012740984041
    Balení
    1 ks

    Nabíjecí stanice witty start T2, uzamykatelná, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá XEV1K22T2

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nabíjecí stanice witty start T2, uzamykatelná, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

    XEV1K22T2

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro sběrni­cový systém 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu 3 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro bate­rii/na­bí­ječku 4 dostupné produkty
    • Řídicí jednotka nabí­jení 1 dostupné produkty
    • Digi­tální časový spínač pro rozvaděč 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro sběrni­cový systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro bate­rii/na­bí­ječku
    • Řídicí jednotka nabí­jení
    • Digi­tální časový spínač pro rozvaděč
    • XEVA200

      Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start

      0,00 €  / *
    • XEVA150

      Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování

      0,00 €  / *
    • XEVA140

      Základna stojanu XEVA11x k zabetonování

      0,00 €  / *
    • XEVA116

      Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice

      0,00 €  / *
    • XEVA734

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA731

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA732

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA733

      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m

      0,00 €  / *
    • XEV305

      Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P

      0,00 €  / *
    • EGN100

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Výkon na nabí­jecí bod
      22 kW
    • Připo­jovací výkon
      11 - 22 kW
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Počet fází pro napá­jení
      3
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    Konek­tivita
    • Počet nabí­je­cích bodů
      1
    Funkce
    • S řízením zátěže
      Ano
    Vyba­vení
    • Počet domovních zásuvek
      0
    • S jističem
      Ne
    • S nouzovým uvolněním při výpadku proudu
      Ano
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Typ 2S
    Rozměry
    • Výška
      553,50 mm
    • Šířka
      237 mm
    • Hloubka
      173 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 50 °C
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 400 V
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XEV1K22T2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEV1K22T2 | Hager

      Obrázek produktu XEV1K22T2

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEV1K22T2 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEV1K22T2

      Nabíjecí stanice witty start T2, uzamykatelná, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13

      PDF
      66,61 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB 2023-10-04 | Hager

      Instalační návod en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
    • Manuál

      Obrázek End User Guide witty | Hager

      End User Guide witty

      Manuál cs-CZ 2023-11-06

      PDF
      856,50 kB
    • Marketing - Brožura

      Obrázek Nabíjecí stanice | Hager

      Nabíjecí stanice

      Seznamte se s nabíjecími stanicemi witty family

      PDF
      13,60 MB
    • Nástroj

      Obrázek Firmware for witty V 7.0.3.0 | Hager

      Firmware for witty V 7.0.3.0

      Nástroj International 2024-05-10

      ZIP
      326,18 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-27 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-04-27

      PDF
      182,60 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-01-18

      PDF
      95,88 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.