Nabíjecí stanice witty.start, zásuvka T2, 3F 16A, 1x11kW,uzamykatelná IP55, šedá XEV1K11T2
EAN
4012740990219
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro elektromobilitu 7 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro sběrnicový systém 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro baterii/nabíječku 4 dostupné produkty -
Řídicí jednotka nabíjení 1 dostupné produkty -
Digitální časový spínač pro rozvaděč 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Výkon
-
Výkon na nabíjecí bod22 kW
-
Připojovací výkon11 - 22 kW
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení3
Konektivita
-
Počet nabíjecích bodů1
Funkce
-
S řízením zátěžeNe
Vybavení
-
Počet domovních zásuvek0
-
S jističemNe
-
S nouzovým uvolněním při výpadku prouduAno
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyTyp 2S
Rozměry
-
Výška553,50 mm
-
Šířka237 mm
-
Hloubka173 mm
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK10
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 50 °C
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet XEV1K11T2
Nabíjecí stanice witty.start, zásuvka T2, 3F 16A, 1x11kW,uzamykatelná IP55, šedá
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13
PDF66,61 MB -
Tool
Firmware for witty V 7.0.3.0
Nástroj International 2024-05-10
ZIP326,18 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2023-04-27
PDF182,60 kB
Prohlášení o shodě International 2024-01-18
PDF95,88 kB
Více dokumentace