Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm WXF112
EAN
13250617191125
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 81 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Typ konektoru/zástrčky USBA
Napětí
-
Vstupní napětí230 - 230 V
-
Výstupní napětí5 - 5 V
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka40 mm
-
Hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž32 mm
Vybavení
-
Počet výstupů2
Příslušenství
-
S miniaturní pojistkouNe
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL7021
-
MateriálPolycarbonat (PC)
Výkon
-
Výstupní výkon15 W
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud3 A
-
Výstupní proud3 000 mA
Texty
-
Konektory jackSe 2 zdířkami USB, typ A
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WXF112
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB
Manual for WXF112 - USB charger Gallery (FR-EN-NL-ES, 2020-04)
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-04-28
PDF522,29 kB -
brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Prohlášení o shodě International 2021-02-05
PDF112,93 kB
Prohlášení o shodě International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Více dokumentace