The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXD112N
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, černá WXD112N

EAN
3250617190091
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, černá

WXD112N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXF113
WXF113
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF112
WXF112
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • WXF113

    Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm

    0,00 €  / *
  • WXF112

    Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    USB
  • Počet přípojek
    0
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005
  • Povr­chová úprava
    Hedvábně matný
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    8 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK05

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2021-11-22
PDF
332,95 kB
PEP en-GB 2024-11-13
PDF
472,15 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXD112N | Hager

    Obrázek produktu WXD112N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list WXD112N | Hager

    Hager Produktový list WXD112N

    Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, černá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-29

    PDF
    178,20 kB
    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2022-12-16

    PDF
    182,67 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GT4529016 - Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4529016
    Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
  • 2
    WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS223
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
  • 3
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
  • 5
    ESR2339010 - Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    ESR2339010
    Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.