Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm WXF113
EAN
3250617191111
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 81 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Typ konektoru/zástrčky USBAC
Napětí
-
Výstupní napětí5 - 5 V
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
-
Hloubka37 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž32 mm
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9010
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud3 A
-
Výstupní proud3 000 mA
Texty
-
Konektory jackSe zdířkou USB typu A + typu C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WXF113
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB -
brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Prohlášení o shodě International 2021-02-05
PDF112,93 kB
Prohlášení o shodě International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Více dokumentace