The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXD112T
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Designové řady vypínačů

Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná WXD112T

EAN
3250617190251
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná

WXD112T

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXF113
WXF113
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXF112
WXF112
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A gallery, 45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 80 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • WL2522

    0,00 €  / *
  • WL2532

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • WL9221

    Rámeček 2-násobný vodorovný, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9231

    Rámeček 3-násobný vodorovný, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9123

    Rámeček 2-násobný svislý, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *
  • WL9121

    Rámeček 2-násobný svislý, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9131

    Rámeček 3-násobný svislý, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9241

    Rámeček 4-násobný vodorovný, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9011

    Rámeček 1-násobný, lumina passion, černé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9130

    Rámeček 3-násobný svislý, lumina passion, bílé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9120

    Rámeček 2-násobný svislý, lumina passion, bílé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9240

    Rámeček 4-násobný vodorovný, lumina passion, bílé sklo

    0,00 €  / *
  • WL9012

    Rámeček 1-násobný, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9222

    Rámeček 2-násobný vodorovný, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9232

    Rámeček 3-násobný vodorovný, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9242

    Rámeček 4-násobný vodorovný, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9122

    Rámeček 2-násobný svislý, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9132

    Rámeček 3-násobný svislý, lumina passion, Alu stříbrná

    0,00 €  / *
  • WL9013

    Rámeček 1-násobný, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *
  • WL9223

    Rámeček 2-násobný vodorovný, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *
  • WL9233

    Rámeček 3-násobný vodorovný, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *
  • WL9243

    Rámeček 4-násobný vodorovný, lumina passion, Alu černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    USB
  • Počet přípojek
    0
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Mate­riál
  • Barva
    Titan
  • Kód RAL
    9006
  • Povr­chová úprava
    Hedvábně matný
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    8 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Souvi­se­jící systémy
    lumina

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2021-11-22
PDF
332,95 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXD112T | Hager

    Obrázek produktu WXD112T

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list WXD112T | Hager

    Hager Produktový list WXD112T

    Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná

    PDF
  • brožura

    Obrázek Lumina elektronika | Hager

    Lumina elektronika

    PDF
    1,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-29

    PDF
    178,20 kB
    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2022-12-16

    PDF
    182,67 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GT4529016 - Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4529016
    Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
  • 2
    WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS223
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
  • 3
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
  • 5
    ESR2339010 - Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    ESR2339010
    Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.