Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná WXD202T
EAN
3250617190718
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (10)Volitelné příslušenství
-
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 88 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyModulární konektor
-
Počet přípojek1
Kapacita
-
Počet modulů2
Materiál
-
BarvaTitan
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaHedvábně matný
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
-
Hloubka8,40 mm
Konektivita
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP21
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WXD202T
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
PDF -
brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Více dokumentace