Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm WXF644
EAN
3250617198943
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (8)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 86 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyUSB
-
Počet přípojek0
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka45 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
Vybavení
-
StíněnýNe
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WXF644
Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Více dokumentace