Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá WXD202N
EAN
3250617190701
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (10)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 10 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyModulární konektor
-
Počet přípojek1
Kapacita
-
Počet modulů2
Materiál
-
BarvaČerná - jet black
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaHedvábně matný
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
-
Hloubka8,40 mm
Konektivita
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP21
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WXD202N
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Více dokumentace