Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22,5/45x45 mm WXF221
EAN
3250617192217
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (10)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 10 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Vybavení
-
Počet výstupů1
-
Se zavěšeným víkemNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 35 °C
Materiál
-
BarvaŠedá
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyUTP
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
VýstupS přímým vývodem
-
OchranaS volitelnými výklopnými protiprachovými kryty
-
Typ připojeníSe svorkami IDC
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WXF221
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP gallery, 22,5/45x45 mm
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23
PDF1,42 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Více dokumentace