The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXF622
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Přístroj zásuvky audio Jack 3,5 gallery, 45x45 mm WXF622

EAN
3250617198844
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístroj zásuvky audio Jack 3,5 gallery, 45x45 mm

WXF622

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (8)
Previous
Previous
WXD205N
WXD205N
Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 22, 5x45 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD205B
WXD205B
Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 22, 5x45 mm, bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD202T
WXD202T
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD202N
WXD202N
Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • WXD205N

    Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 22, 5x45 mm, černá

    0,00 €  / *
  • WXD205B

    Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 22, 5x45 mm, bílá

    0,00 €  / *
  • WXD202T

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná

    0,00 €  / *
  • WXD202N

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá

    0,00 €  / *
  • WXD202B

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, bílá

    0,00 €  / *
  • WXD201T

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22, 5x45 mm, stříbrná

    0,00 €  / *
  • WXD201N

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22, 5x45 mm, černá

    0,00 €  / *
  • WXD201B

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22, 5x45 mm, bílá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • WXD205N

    Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 22, 5x45 mm, černá

    0,00 €  / *
  • WXD205B

    Krytka datové zásuvky s popis. polem gallery, 22, 5x45 mm, bílá

    0,00 €  / *
  • WXD202T

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná

    0,00 €  / *
  • WXD202N

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, černá

    0,00 €  / *
  • WXD202B

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, bílá

    0,00 €  / *
  • WXD201T

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22, 5x45 mm, stříbrná

    0,00 €  / *
  • WXD201N

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22, 5x45 mm, černá

    0,00 €  / *
  • WXD201B

    Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 22, 5x45 mm, bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Počet přípojek
    1
Mate­riál
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    32,50 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    33 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Vyba­vení
  • Stíněný
    Ne
  • S protiprachovými kryt­kami
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK02

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WXF622
PDF
Hager RoHS report WXF622
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WXF622 | Hager

    Obrázek produktu WXF622

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list WXF622 | Hager

    Hager Produktový list WXF622

    Přístroj zásuvky audio Jack 3,5 gallery, 45x45 mm

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-11 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-06-11

    PDF
    104,64 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GT4529016 - Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4529016
    Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
  • 2
    WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS223
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
  • 3
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
  • 5
    ESR2339010 - Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    ESR2339010
    Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.