Přístroj zásuvky HDMI, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm WXF633
EAN
3250617198905
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (8)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 86 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyHDMI
-
Počet přípojek1
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
-
Hloubka31,90 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž32 mm
Konektivita
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
Vybavení
-
StíněnýNe
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WXF633
Přístroj zásuvky HDMI, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm
PDF -
brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF77,13 kB
Více dokumentace