The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
  • VZ452
  • Distri­buce energie

Montážní deska pro rozvaděč VA24 VZ452

EAN
3250616664524
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Montážní deska pro rozvaděč VA24

VZ452

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VA48B

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod.

    0,00 €  / *
  • VA60NW

    0,00 €  / *
  • VA603WWH

    0,00 €  / *
  • VA60WWH

    0,00 €  / *
  • VA603NWH

    0,00 €  / *
  • VA602NWH

    0,00 €  / *
  • VA602WWH

    0,00 €  / *
  • VA48CN

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod., bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VA48NWP

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi - vybavené

    0,00 €  / *
  • VA36NWB

    Rozvodnice nástěnná volta, 3-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi

    0,00 €  / *
  • VA48NWB

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi

    0,00 €  / *
  • VA36NWP

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Montáž na omítku
Rozměry
  • Výška
    325 mm
  • Šířka
    265 mm
  • Hloubka
    2,50 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
Hager REACH declaration VZ452
PDF
Hager RoHS report VZ452
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ452 | Hager

    Obrázek produktu VZ452

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ452 | Hager

    Hager Produktový list VZ452

    Montážní deska pro rozvaděč VA24

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ405N - Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček
    VZ405N
    Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček
  • 2
    FZ12MMO - Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN
    FZ12MMO
    Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN
  • 3
    FZ12MK - Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN
    FZ12MK
    Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN
  • 4
    VZ306 - Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku
    VZ306
    Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku
  • 5
    VZ125E - Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH60
    VZ125E
    Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH60

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.