The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • VA48B
  • Distri­buce energie

Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod. VA48B

EAN
3250616410442
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod.

VA48B

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (18)
    • Patch panel pro rozvaděč 2 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 5 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 1 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Patch panel pro rozvaděč
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Dveře
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Držák doku­mentů
    • Krycí lišta
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Čisticí prostředek
    • Lišta DIN
    • FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ408

      Kabelová příchytka pro rozvodnici VA

      0,00 €  / *
    • VZ698

      0,00 €  / *
    • VZ744

      Adaptér pro montáž podpěr se svorkovnicí, Vector II

      0,00 €  / *
    • VZ711

      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector

      0,00 €  / *
    • VZ523

      PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý

      0,00 €  / *
    • VZ524

      PE/N svorkovnice 2x25 svorek, volta/vector II, 4-řadý

      0,00 €  / *
    • VZ713

      0,00 €  / *
    • VA48K

      Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici VA48

      0,00 €  / *
    • VA48T

      Dvířka plech. s rukojetí pro VA48

      0,00 €  / *
    • VZ510N

      Vodorovná přepážka k rozvodnici volta VU/VH/VA

      0,00 €  / *
    • VZ717

      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)

      0,00 €  / *
    • VZ407

      Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm

      0,00 €  / *
    • S30N

      Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)

      0,00 €  / *
    • VZ452

      Montážní deska pro rozvaděč VA24

      0,00 €  / *
    • VZ404

      Čisticí prostředek pro plastové díly

      0,00 €  / *
    • VZ406

      Snížená DIN lišta k zapušť. rozvodnici volta

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Výkon
    • Maxi­mální ztrá­tový výkon rozvaděče při ΔT=20K
      20,50 W
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      4
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      48
    • Počet polovičních modulových svorek na liště
      96
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      640 mm
    • Šířka
      305 mm
    • Hloubka
      96,50 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      0
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ano
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      750 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-11-18
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration VA48B
    PDF
    Hager RoHS report VA48B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VA48B | Hager

      Obrázek produktu VA48B

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list VA48B | Hager

      Hager Produktový list VA48B

      Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod.

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka International 2022-07-07 | Hager

      Instalační příručka International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ134N - Prosklené dveře volta VU/VH48
      VZ134N
      Prosklené dveře volta VU/VH48
    • 2
      VZ133N - Prosklené dveře volta VU/VH36
      VZ133N
      Prosklené dveře volta VU/VH36
    • 3
      VZ132N - Prosklené dveře volta VU/VH24
      VZ132N
      Prosklené dveře volta VU/VH24
    • 4
      VZ131N - Prosklené dveře volta VU/VH12
      VZ131N
      Prosklené dveře volta VU/VH12
    • 5
      VZ699 - Kabelová příchytka, volta
      VZ699
      Kabelová příchytka, volta

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.