The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VZ135N
    EAN
    3250616668218
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
    • Vidět víc

    Prosklené dveře volta VU/VH60 VZ135N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Prosklené dveře volta VU/VH60

    VZ135N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 15 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Běžné příslu­šen­ství
    • VZ535

      Náhradní klips na dokumenty, volta

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • VU60NK

      Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU60

      0,00 €  / *
    • VH60NK

      Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60

      0,00 €  / *
    • VU60NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

      0,00 €  / *
    • VH60NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

      0,00 €  / *
    • VU60NWB

      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP

      0,00 €  / *
    • VH60NWB

      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s 4 MP

      0,00 €  / *
    • VU60NC

      0,00 €  / *
    • VH603NWH

      0,00 €  / *
    • VU602NWH

      0,00 €  / *
    • VU603NWH

      0,00 €  / *
    • VH602NWH

      0,00 €  / *
    • VU603WWH

      0,00 €  / *
    • VH60NC

      0,00 €  / *
    • VH602WWH

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
    Rozměry
    • Výška
      820,50 mm
    • Šířka
      288 mm
    • Hloubka
      36 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    • Počet klíčů
      1
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ135N
    PDF
    RoHS report VZ135N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ135N | Hager

      Obrázek produktu VZ135N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ135N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ135N

      Prosklené dveře volta VU/VH60

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ00HWF - 3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VH, 850°C
      VZ00HWF
      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VH, 850°C
    • 2
      VZ00UPF - 3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
      VZ00UPF
      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
    • 3
      S35S - Krycí lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    • 4
      ZZ35S - Krycí lišta se západkou bílá,proti sejmutí 12 mod., 226 mm
      ZZ35S
      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm
    • 5
      VZ404 - Čisticí prostředek pro plastové díly
      VZ404
      Čisticí prostředek pro plastové díly

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.