The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VZ00HWF
    EAN
    3250615002198
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • Přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VH, 850°C VZ00HWF

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VH, 850°C

    VZ00HWF

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      305 mm
    • Hloubka
      80 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Dutá příčka
    • Souvi­se­jící systémy
      volta pro montáž do dutých příček

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ00HWF
    PDF
    RoHS report VZ00HWF
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ00HWF | Hager

      Obrázek produktu VZ00HWF

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ00HWF | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ00HWF

      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VH, 850°C

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXD744B - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
      WXD744B
      Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
    • 2
      WS217 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP
      WS217
      Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP
    • 3
      WS222 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, FTP
      WS222
      Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, FTP
    • 4
      WS220N - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, UTP
      WS220N
      Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, UTP
    • 5
      WS222N - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, FTP
      WS222N
      Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, černá, FTP

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.