The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • WS222N
    EAN
    3250617112222
    Balení
    10 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, FTP WS222N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, FTP

    WS222N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      FTP
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      8022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      22 mm
    • Hloubka
      35,75 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      40 mm
    Konek­tivita
    • Směr výstupu datové zásuvky
      Přímý
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou, Zapuš­těný
    Vyba­vení
    • Stíněný
      Ne
    • S protiprachovými kryt­kami
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK07

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WS222N
    PDF
    RoHS report WS222N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WS222N | Hager

      Obrázek produktu WS222N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WS222N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WS222N

      Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, FTP

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager

      notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

      PDF
      1,51 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXD744B - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
      WXD744B
      Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
    • 2
      WS217 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP
      WS217
      Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP
    • 3
      WS222 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, FTP
      WS222
      Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, FTP
    • 4
      WS220N - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, UTP
      WS220N
      Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, UTP
    • 5
      WS222T - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, titanová, FTP
      WS222T
      Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, titanová, FTP

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.