Javascript ve vašem prohlížeči se zdá být vypnutý. Pro optimální funkčnost webu je nutné ve vašem prohlížeči zapnout Javascript.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm
Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks)
Propojovací můstek pro fázové svorkovnicové bloky (sada 10 ks)
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL9010 bílá
Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH36
Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH36
Prosklené dveře volta VU/VH36
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL7016 antracitová šedá
Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod.
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 36 mod.
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH12
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH12
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH24
Zákryty včetně dveří s rámem, volta VU/VH24
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH24
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH36
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH36
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH48
Zákryty včetně dveří s rámem, volta VU/VH48
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH48
Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks)
Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN
PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý
PE/N svorkovnice 2x25 svorek, volta/vector II, 4-řadý
Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH,36
Popisová páska 14 mod. s plastovým krytem, volta (10 ks)
Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm
Kabelová příchytka, volta
Krycí lišta bílá pro 12 modulů
Náhradní kabelová příruba
Montážní perforovaná deska, volta ..NWB, 95x265, včetně upevňovacích šroubů
Montážní perforovaná deska, volta 36, tl. 1,5 mm, 220 x 265 mm
Snížená DIN lišta k zapušť. rozvodnici volta
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Obrázek produktu VU36NK
Návod k použití International 2024-11-21
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-16
Prohlášení o shodě International 2023-08-07