Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky VF112TS
EAN
3250616464742
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zasouvací svorka 12 dostupné produkty -
Uzamykací systém 1 dostupné produkty -
Lišta DIN 1 dostupné produkty -
Nástěnný box 1 dostupné produkty -
Vnitřní montážní příslušenství 1 dostupné produkty -
Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Vybavení
-
Počet lišt1
-
Počet řad v rozvaděči1
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů12
Funkce
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
Rozsah dodávky
-
Počet RCCB v rozvaděči0
Rozměry
-
Výška293 mm
-
Šířka352 mm
-
Hloubka97,50 mm
-
Vestavěná výška257 mm
-
Vestavěná šířka318 mm
-
Vestavěná hloubka72 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéAno
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníNe
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem850 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet VF112TS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2020-01-01
PDF3,15 MB
Instalační příručka International 2020-01-01
PDF3,43 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Více dokumentace