Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm pro FWU7x (sada 2 ks) UN07FN
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Závitový šroub 1 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 5 dostupné produkty -
Adaptér lišty DIN 3 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 34 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška17 mm
-
Šířka10,50 mm
-
Hloubka1 100 mm
-
Délka1 100 mm
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPozinkované
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet UN07FN
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm pro FWU7x (sada 2 ks)
PDF -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Handbook en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB
Handbook en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MB
Handbook fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Více dokumentace