Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 340mm výška 28mm 2-komorový UK340282
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Koncovka podlahových kanálů 1 dostupné produkty -
Spojka pro podlahové instalační kanály 2 dostupné produkty -
Podkladová instalace rozvodné skříně pod podlahu 11 dostupné produkty -
Vertikální ohybový díl pro podlahové kanály 1 dostupné produkty -
Nivelizační krabice 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška28 mm
-
Šířka340 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče9 520 - 9 520 mm²
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)39
-
Odnímatelný krytAno
-
Počet oddílů2 - 2
-
Typ montáže podlahového instalačního systémuMontáž pod stěrku
-
MateriálOcel
-
PovrchPozinkované
-
Svislé zatížení působící na malou plochu1,5 kN
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UK340282
Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 340mm výška 28mm 2-komorový
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2022-11-28
DXF366,02 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2022-11-28
STP204,50 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2022-10-20
PDF69,23 kB -
Příručka
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2024-08-27
PDF49,71 kB