The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
  • UDB2165215
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm UDB2165215

EAN
4012002238011
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm

UDB2165215

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (7)
Previous
Previous
UDM2244Q12
UDM2244Q12
Montážní rám, velikost 2, otvor Q12, 244x244 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
UDM2215R06
UDM2215R06
Montážní rám, velikost 2, otvor R06, průměr 215 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
UDM2200Q06
UDM2200Q06
Montážní rám, velikost 2, otvor Q06, 200x200 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
UDM2200E09
UDM2200E09
Montážní rám, velikost 2, otvor E09, 200x253 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Stohovací rám 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • UDM2244Q12

    Montážní rám, velikost 2, otvor Q12, 244x244 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2215R06

    Montážní rám, velikost 2, otvor R06, průměr 215 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2200Q06

    Montážní rám, velikost 2, otvor Q06, 200x200 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2200E09

    Montážní rám, velikost 2, otvor E09, 200x253 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2147E04

    Montážní rám, velikost 2, otvor E04, 147x247 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2000BLD

    Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice, velikost 2

    0,00 €  / *
  • UDM2050GBZ

    Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm

    0,00 €  / *

Dokončete svůj systém

  • Stohovací rám
  • UDAR235

    Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm, velikost 2

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • UK240383

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 38mm 3-komorový

    0,00 €  / *
  • UK240382

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 38mm 2-komorový

    0,00 €  / *
  • UK240283

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 28mm 3-komorový

    0,00 €  / *
  • UK240282

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 28mm 2-komorový

    0,00 €  / *
  • UK190382

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 2-komorový

    0,00 €  / *
  • UK190282

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 2-komorový

    0,00 €  / *
  • UK190283

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 3-komorový

    0,00 €  / *
  • UK190383

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 3-komorový

    0,00 €  / *
  • UK190482

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 48mm 2-komorový

    0,00 €  / *
  • UK190483

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 48mm 3-komorový

    0,00 €  / *
  • UK240482

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 48mm 2-komorový

    0,00 €  / *
  • UK240483

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 48mm 3-komorový

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    428 mm
  • Mini­mální výška potěru
    165 mm
  • Rozsah nive­lace
    165 - 215 mm
  • Jmenovitá velikost
    240 mm
Podmínky použití
  • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
    1,5 kN
Vyba­vení
  • Vhodné pro instalaci těsnění
    Ne
  • Se spodní deskou
    Ano
  • Nasazení montážního krytu
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál bočnice
    Umělá hmota
Kryt, dveře
  • Typ víka
    Záslepka
Funkce
  • Možnost oddě­lení krytu od základny
    Ano
  • Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřené
    Ne
  • Vhodné pro zapuš­těný podlahový kanál
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UDB2165215
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UDB2165215 | Hager

    Obrázek produktu UDB2165215

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UDB2165215 | Hager

    Hager Produktový list UDB2165215

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2017-12-15 | Hager

    Návod k použití International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
    Obrázek Návod k použití International 2018-02-06 | Hager

    Návod k použití International 2018-02-06

    PDF
    4,73 MB
    Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager

    Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

    PDF
    2,29 MB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek STEP model UDB2165215 | Hager

    STEP model UDB2165215

    Soubory STEP International 2022-10-18

    STP
    1,40 MB
  • Product Drawing

    Obrázek Technical Drawing UDB2165215 | Hager

    Technical Drawing UDB2165215

    Product Drawing International 2022-10-18

    PDF
    57,96 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UKK340383 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový
    UKK340383
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový
  • 2
    UKK340382 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový
    UKK340382
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový
  • 3
    UKK340283 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový
    UKK340283
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový
  • 4
    UKK340282 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový
    UKK340282
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový
  • 5
    UKK240383 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový
    UKK240383
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.