The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
  • UDM2050GBZ
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm UDM2050GBZ

EAN
4012002238202
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm

UDM2050GBZ

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (6)
Previous
Previous
GBZ27011
GBZ27011
Instalační box pro 2 přístroje, světle šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZ29005
GBZ29005
Instalační box pro 2 přístroje, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZ47011
GBZ47011
Instalační box pro 4 přístroje, světle šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZ49005
GBZ49005
Instalační box pro 4 přístroje, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 11 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • GBZ27011

    Instalační box pro 2 přístroje, světle šedá

    0,00 €  / *
  • GBZ29005

    Instalační box pro 2 přístroje, černá

    0,00 €  / *
  • GBZ47011

    Instalační box pro 4 přístroje, světle šedá

    0,00 €  / *
  • GBZ49005

    Instalační box pro 4 přístroje, černá

    0,00 €  / *
  • GBZ87011

    Instalační box pro 8 přístrojů, světle šedá

    0,00 €  / *
  • GBZ89005

    Instalační box pro 8 přístrojů, černá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • UDAR235

    Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm, velikost 2

    0,00 €  / *
  • UDB2120170

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 120-170 mm

    0,00 €  / *
  • UDB2075125

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 75-125 mm

    0,00 €  / *
  • UDB2050080

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 50-80 mm

    0,00 €  / *
  • UDB2165215

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm

    0,00 €  / *
  • UDB2215265

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 215-265 mm

    0,00 €  / *
  • UDH2050080

    Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 50-80 mm

    0,00 €  / *
  • UDH2075125

    Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 75-125mm

    0,00 €  / *
  • UDH2120170

    Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 120-170mm

    0,00 €  / *
  • UDH2165215

    Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 165-215mm

    0,00 €  / *
  • UDH2215265

    Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 215-265mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    290 mm
  • Délka
    290 mm
  • Průměr
    50 mm
  • Tloušťka mate­riálu
    4 mm
  • Jmenovitá velikost
    240 mm
Instalace, montáž
  • Montážní otvor
    Kulatý
Instrukce
  • Údržba podlah
    Suché
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozink
Kryt, dveře
  • Montážní otvor krytu
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UDM2050GBZ
PDF
Hager RoHS report UDM2050GBZ
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UDM2050GBZ | Hager

    Obrázek produktu UDM2050GBZ

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UDM2050GBZ | Hager

    Hager Produktový list UDM2050GBZ

    Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UKK340383 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový
    UKK340383
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový
  • 2
    UKK340382 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový
    UKK340382
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový
  • 3
    UKK340283 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový
    UKK340283
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový
  • 4
    UKK340282 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový
    UKK340282
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový
  • 5
    UKK240383 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový
    UKK240383
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.