The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • GBZ87011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Instalační box pro 8 přístrojů, světle šedá GBZ87011

EAN
4012002246795
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Instalační box pro 8 přístrojů, světle šedá

GBZ87011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (9)
Previous
Previous
GBZWB7011
GBZWB7011
Přepážka pro oddělení přístrojů, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZWB9005
GBZWB9005
Přepážka pro oddělení přístrojů, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZWC9005
GBZWC9005
Přepážka pro oddělení přístrojů CEE, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZWN7011
GBZWN7011
Přepážka pro oddělení přístrojů, D standart šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 14 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • GBZWB7011

    Přepážka pro oddělení přístrojů, šedá

    0,00 €  / *
  • GBZWB9005

    Přepážka pro oddělení přístrojů, černá

    0,00 €  / *
  • GBZWC9005

    Přepážka pro oddělení přístrojů CEE, černá

    0,00 €  / *
  • GBZWN7011

    Přepážka pro oddělení přístrojů, D standart šedá

    0,00 €  / *
  • GBZWN9005

    Přepážka pro oddělení přístrojů, D standart, černá

    0,00 €  / *
  • GBZWR17011

    Jednonásobný adaptační rámeček, šedá

    0,00 €  / *
  • GBZWR19005

    Jednonásobný adaptační rámeček, černá

    0,00 €  / *
  • GBZWR27011

    Dvounásobný adaptační rámeček, šedá

    0,00 €  / *
  • GBZWR29005

    Dvounásobný adaptační rámeček, černá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • BKA600800GBZ

    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro GBZ

    0,00 €  / *
  • BKA500800GBZ

    Kryt BKF/BKW500 L=800mm, otvor pro GBZ

    0,00 €  / *
  • BKA400800GBZ

    Kryt BKF/BKW400 L=800mm, otvor pro GBZ

    0,00 €  / *
  • BKA300800GBZ

    Kryt BKF/BKW300 L=800mm, otvor pro GBZ

    0,00 €  / *
  • BKA200800GBZ

    Kryt BKF/BKW200 L=800mm, otvor pro GBZ

    0,00 €  / *
  • BKSAG00

    Rozbočovací krabice pro BK, GBZ

    0,00 €  / *
  • UDM2050GBZ

    Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm

    0,00 €  / *
  • UDM3050GBZ

    Montážní rám, velikost 3, otvor GBZ, průměr 50 mm

    0,00 €  / *
  • BKAD200GBZ

    Kryt BKDF/BKDW200 L=800mm GBZ

    0,00 €  / *
  • BKAD300GBZ

    Kryt BKDF/BKDW300 L=800mm GBZ

    0,00 €  / *
  • BKAD400GBZ

    Kryt BKDF/BKDW400 L=800mm GBZ

    0,00 €  / *
  • BKAD500GBZ

    Kryt BKDF/BKDW500 L=800mm GBZ

    0,00 €  / *
  • BKAD600GBZ

    Kryt BKDF/BKDW600 L=800mm GBZ

    0,00 €  / *
  • GBZKR00

    Upínací kroužek pro duté nebo dvojité podlahy

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    179 mm
  • Šířka
    109 mm
  • Délka
    212 mm
Vyba­vení
  • Počet vestavěných zařízení
    8
  • Počet vestavěných zařízení vpředu
    4
  • Počet vestavěných zařízení vzadu
    4
Instalace, montáž
  • Přizpů­so­beno pro 60 mm vývody
    Ano
  • Vhodné pro mokré čištění
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Kovově šedá RAL 7011
  • Kód RAL
    7011

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GBZ87011
PDF
Hager RoHS report GBZ87011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBZ87011 | Hager

    Obrázek produktu GBZ87011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list GBZ87011 | Hager

    Hager Produktový list GBZ87011

    Instalační box pro 8 přístrojů, světle šedá

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2016-11-24 | Hager

    Návod k použití International 2016-11-24

    PDF
    635,81 kB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2024-07-16 | Hager

    Soubory DXF International 2024-07-16

    DXF
    87,47 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2024-07-16 | Hager

    Soubory STEP International 2024-07-16

    STP
    548,88 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product Drawing International 2024-02-27 | Hager

    Product Drawing International 2024-02-27

    PDF
    37,41 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-17

    PDF
    237,45 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    TUSS000 - Klíč pro kruhové záslepky
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
  • 4
    TULAA105 - Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
    TULAA105
    Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
  • 5
    EKSQ405TM - Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
    EKSQ405TM
    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.