The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
  • BKAD500GBZ
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kryt BKDF/BKDW500 L=800mm GBZ BKAD500GBZ

EAN
4012002239896
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt BKDF/BKDW500 L=800mm GBZ

BKAD500GBZ

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (6)
Previous
Previous
GBZ27011
GBZ27011
Instalační box pro 2 přístroje, světle šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZ29005
GBZ29005
Instalační box pro 2 přístroje, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZ47011
GBZ47011
Instalační box pro 4 přístroje, světle šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZ49005
GBZ49005
Instalační box pro 4 přístroje, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • GBZ27011

    Instalační box pro 2 přístroje, světle šedá

    0,00 €  / *
  • GBZ29005

    Instalační box pro 2 přístroje, černá

    0,00 €  / *
  • GBZ47011

    Instalační box pro 4 přístroje, světle šedá

    0,00 €  / *
  • GBZ49005

    Instalační box pro 4 přístroje, černá

    0,00 €  / *
  • GBZ87011

    Instalační box pro 8 přístrojů, světle šedá

    0,00 €  / *
  • GBZ89005

    Instalační box pro 8 přístrojů, černá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • BKFD500045

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 45- 70

    0,00 €  / *
  • BKFD500065

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 65-110

    0,00 €  / *
  • BKFD500105

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 105-150

    0,00 €  / *
  • BKFD500145

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 145-190

    0,00 €  / *
  • BKWD500060

    Kabelový kanál s vanou 500 60-100 těsnící

    0,00 €  / *
  • BKWD500070

    Kabelový kanál s vanou 500 70-110 těsnící

    0,00 €  / *
  • BKWD500080

    Kabelový kanál s vanou 500 80-120 těsnící

    0,00 €  / *
  • BKWD500090

    Kabelový kanál s vanou 500 90-130 těsnící

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    800 mm
  • Šířka
    470 mm
  • Tloušťka mate­riálu
    3 mm
Instalace, montáž
  • Montážní otvor
    Kulatý
  • Počet montážních otvorů
    1
Kryt, dveře
  • Montážní otvor krytu
    Ano
  • Upevnění víka zaklapnutím
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozin­kované

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BKAD500GBZ
PDF
Hager RoHS report BKAD500GBZ
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BKAD500GBZ | Hager

    Obrázek produktu BKAD500GBZ

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BKAD500GBZ | Hager

    Hager Produktový list BKAD500GBZ

    Kryt BKDF/BKDW500 L=800mm GBZ

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKA600800R12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
    BKA600800R12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
  • 2
    BKA600800R10 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
    BKA600800R10
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
  • 3
    BKA600800R06 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
    BKA600800R06
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
  • 4
    BKA600800Q12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
    BKA600800Q12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
  • 5
    BKA600800Q08 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08
    BKA600800Q08
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.