The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Podlahová víka a boxy
    • GBZ29005
    EAN
    4012002246764
    Balení
    1 ks
    • Podlahová víka a boxy

    Instalační box pro 2 přístroje, černá GBZ29005

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Instalační box pro 2 přístroje, černá

    GBZ29005

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (7)
    Previous
    Previous
    GBZWB7011
    GBZWB7011
    Přepážka pro oddělení přístrojů, šedá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GBZWB9005
    GBZWB9005
    Přepážka pro oddělení přístrojů, černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GBZWC9005
    GBZWC9005
    Přepážka pro oddělení přístrojů CEE, černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GBZWR17011
    GBZWR17011
    Jednonásobný adaptační rámeček, šedá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • GBZWB7011

      Přepážka pro oddělení přístrojů, šedá

      0,00 €  / *
    • GBZWB9005

      Přepážka pro oddělení přístrojů, černá

      0,00 €  / *
    • GBZWC9005

      Přepážka pro oddělení přístrojů CEE, černá

      0,00 €  / *
    • GBZWR17011

      Jednonásobný adaptační rámeček, šedá

      0,00 €  / *
    • GBZWR19005

      Jednonásobný adaptační rámeček, černá

      0,00 €  / *
    • GBZWR27011

      Dvounásobný adaptační rámeček, šedá

      0,00 €  / *
    • GBZWR29005

      Dvounásobný adaptační rámeček, černá

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • BKA600800GBZ

      Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro GBZ

      0,00 €  / *
    • BKSAG00

      Rozbočovací krabice pro BK, GBZ

      0,00 €  / *
    • UDM3050GBZ

      Montážní rám, velikost 3, otvor GBZ, průměr 50 mm

      0,00 €  / *
    • GBZKR00

      Upínací kroužek pro duté nebo dvojité podlahy

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      95 mm
    • Šířka
      109 mm
    • Délka
      109 mm
    Vyba­vení
    • Počet vestavěných zařízení
      2
    • Počet vestavěných zařízení vpředu
      1
    • Počet vestavěných zařízení vzadu
      1
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Barva
      Černá - jet black
    • Kód RAL
      9005

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration GBZ29005
    PDF
    RoHS report GBZ29005
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GBZ29005 | Hager

      Obrázek produktu GBZ29005

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GBZ29005 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GBZ29005

      Instalační box pro 2 přístroje, černá

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2016-11-24 | Hager

      Návod k použití International 2016-11-24

      PDF
      635,81 kB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2024-07-16 | Hager

      DXF soubory International 2024-07-16

      DXF
      36,07 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      429,24 kB
    • Výkres produktu

      Obrázek Výkres produktu International 2024-02-27 | Hager

      Výkres produktu International 2024-02-27

      PDF
      31,47 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      282,25 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
    • 2
      VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER10P2
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    • 3
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 4
      VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER10P1
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    • 5
      VDDEQ06P1 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
      VDDEQ06P1
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.