Kryt BKF/BKW400 L=800mm, otvor pro GBZ BKA400800GBZ
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (6)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 8 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Délka800 mm
-
Šířka370 mm
-
Tloušťka materiálu3 mm
Instalace, montáž
-
Montážní otvorKulatý
-
Počet montážních otvorů1
Kryt, dveře
-
Montážní otvor krytuAno
-
Upevnění víka zaklapnutímNe
Materiál
-
MateriálOcel
-
BarvaZinek
-
PovrchPozinkované
Konfigurace
-
Instalační velikost (podlahová instalace)GBZ
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet BKA400800GBZ
Kryt BKF/BKW400 L=800mm, otvor pro GBZ
PDF -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kB -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF235,17 kB
EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF43,52 kB
Více dokumentace