The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
  • UDAR235
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm, velikost 2 UDAR235

EAN
4012002237960
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm, velikost 2

UDAR235

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (7)
Previous
Previous
UDM2244Q12
UDM2244Q12
Montážní rám, velikost 2, otvor Q12, 244x244 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
UDM2215R06
UDM2215R06
Montážní rám, velikost 2, otvor R06, průměr 215 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
UDM2200Q06
UDM2200Q06
Montážní rám, velikost 2, otvor Q06, 200x200 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
UDM2200E09
UDM2200E09
Montážní rám, velikost 2, otvor E09, 200x253 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 10 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • UDM2244Q12

    Montážní rám, velikost 2, otvor Q12, 244x244 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2215R06

    Montážní rám, velikost 2, otvor R06, průměr 215 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2200Q06

    Montážní rám, velikost 2, otvor Q06, 200x200 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2200E09

    Montážní rám, velikost 2, otvor E09, 200x253 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2147E04

    Montážní rám, velikost 2, otvor E04, 147x247 mm

    0,00 €  / *
  • UDM2000BLD

    Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice, velikost 2

    0,00 €  / *
  • UDM2050GBZ

    Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • UDB2120170

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 120-170 mm

    0,00 €  / *
  • UDB2075125

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 75-125 mm

    0,00 €  / *
  • UDB2050080

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 50-80 mm

    0,00 €  / *
  • UDB2165215

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm

    0,00 €  / *
  • UDB2215265

    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 215-265 mm

    0,00 €  / *
  • UDH2050080

    Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 50-80 mm

    0,00 €  / *
  • UDH2075125

    Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 75-125mm

    0,00 €  / *
  • UDH2120170

    Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 120-170mm

    0,00 €  / *
  • UDH2165215

    Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 165-215mm

    0,00 €  / *
  • UDH2215265

    Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 215-265mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    35 mm
  • Délka
    296 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UDAR235
PDF
Hager RoHS report UDAR235
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UDAR235 | Hager

    Obrázek produktu UDAR235

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UDAR235 | Hager

    Hager Produktový list UDAR235

    Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm, velikost 2

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UKK340383 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový
    UKK340383
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový
  • 2
    UKK340382 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový
    UKK340382
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový
  • 3
    UKK340283 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový
    UKK340283
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový
  • 4
    UKK340282 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový
    UKK340282
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový
  • 5
    UKK240383 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový
    UKK240383
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.