EKSQ405BL | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Podlahové instalační systémy
            • Podlahová víka a boxy
            • EKSQ405BL
            EKSQ405BL - Výškově stavitelná podlahová krabice čtvercová 405mm zaslepovací 28/44mm, 20kN
            EKSQ405BL - Výškově stavitelná podlahová krabice čtvercová 405mm zaslepovací 28/44mm, 20kN

            Výškově stavitelná podlahová krabice čtvercová 405mm zaslepovací 28/44mm, 20kN

            EKSQ405BL

            EKSQ405BL - Výškově stavitelná podlahová krabice čtvercová 405mm zaslepovací 28/44mm, 20kN
            EKSQ405BL - Výškově stavitelná podlahová krabice čtvercová 405mm zaslepovací 28/44mm, 20kN
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Výškově stavitelná podlahová krabice čtvercová 405mm zaslepovací 28/44mm, 20kN EKSQ405BL

            EAN
            4012002245828
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Archi­tek­tura
            • S prostorem pro koberec
              Ano
            Tvar
            • Tvar
              Čtver­cový
            Rozměry
            • Vestavěná hloubka
              116 mm
            • Vestavěná délka
              405 mm
            • Vestavěná šířka
              405 mm
            • Výška
              116 mm
            • Jmenovitá velikost
              244 mm
            • Tloušťka prohlubně pro koberec
              28 mm
            Konfigu­race
            • Instalační velikost (pod­lahová instalace)
              Q12
            Vyba­vení
            • Počet zásuv­kových boxů
              0
            • Počet výstupů potrubí
              0
            Podmínky použití
            • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
              20 kN
            • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
              3 kN
            Instalace, montáž
            • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
              Ano
            • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
              Ano
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Nerezová ocel
            • Barva
              Nezer
            Funkce
            • Vhodné pro podlahový žlab
              Ano
            Bezpečnost
            • Mechanická odolnost IK
              IK10
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            • Neob­sahuje halogeny
              Ano

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration EKSQ405BL (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EKSQ405BL (english)
            PDF
            103,84 kB

            Ke stažení

            • Obrázek EKSQ405BL | Hager

              Obrázek produktu EKSQ405BL

            • Návod k použití

              Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

              Návod k použití International 2020-01-01

              PDF
              676,78 kB
              Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

              Návod k použití International 2020-01-01

              PDF
              664,30 kB
            • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

              Obrázek Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
            • Příručka

              Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
              Obrázek BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH | Hager

              BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH

              BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2022-06__HANDBUCH

              PDF
              99,71 MB
              Obrázek INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK | Hager

              INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

              INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK

              PDF
              21,12 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager

              EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

              Prohlášení o shodě International 2019-08-23

              PDF
              42,78 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              BDE04057011 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04057011
              Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
            • 2
              BDE04059005 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04059005
              Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
            • 3
              BDE04087011 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04087011
              Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
            • 4
              BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04089005
              Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
            • 5
              BDQ08057011 - Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDQ08057011
              Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.