Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 75-125 mm UDB3075125
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (14)Volitelné příslušenství
-
Stohovací rám 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro systémy podkladových kanálů 7 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 22 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
TvarČtvercový
-
Výška75 mm
-
Šířka498 mm
-
Délka498 mm
-
Minimální výška potěru75 mm
-
Rozsah nivelace75 - 125 mm
-
Jmenovitá velikost340 mm
-
Svislé zatížení působící na malou plochu1,5 kN
-
Vhodné pro instalaci těsněníNe
-
Se spodní deskouAno
-
Nasazení montážního krytuAno
-
Materiál bočniceUmělá hmota
-
Typ víkaZáslepka
-
Možnost oddělení krytu od základnyAno
-
Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřenéNe
-
Vhodné pro zapuštěný podlahový kanálAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UDB3075125
Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 75-125 mm
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2017-12-15
PDF4,28 MB
Návod k použití International 2018-02-06
PDF4,73 MB
Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Soubory STEP
STEP model UDB3075125
Soubory STEP International 2022-10-18
STP1,39 MB -
Product Drawing
Technical Drawing UDB3075125
Product Drawing International 2022-10-18
PDF58,48 kB -
Příručka
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2024-08-27
PDF49,71 kB