Montážní rám, velikost 3, otvor Q06, 300x300 mm UDM3200Q06
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (9)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 17 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Šířka360 mm
-
Délka360 mm
-
Měření a200 mm
-
Měření b200 mm
-
Tloušťka materiálu4 mm
-
Jmenovitá velikost340 mm
-
Montážní otvorČtvercový
-
Údržba podlahSuché
-
MateriálOcel
-
PovrchPozink
-
Montážní otvor krytuAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet UDM3200Q06
Montážní rám, velikost 3, otvor Q06, 300x300 mm
PDF -
Instruction manual
Návod k použití International 2020-01-01
PDF676,78 kB -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Příručka
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2024-08-27
PDF49,71 kB