The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
  • UDM3000BLD
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice, velikost 3 UDM3000BLD

EAN
4012002238264
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice, velikost 3

UDM3000BLD

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • UDAR335

    Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm, velikost 3

    0,00 €  / *
  • UDS3070120

    Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm

    0,00 €  / *
  • UDB3120170

    Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm

    0,00 €  / *
  • UDB3075125

    Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 75-125 mm

    0,00 €  / *
  • UDB3050080

    Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 50-80 mm

    0,00 €  / *
  • UDB3165215

    Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 165-215 mm

    0,00 €  / *
  • UDB3215265

    Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 215-265 mm

    0,00 €  / *
  • UDH3050080

    Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 50-80 mm

    0,00 €  / *
  • UDH3075125

    Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 75-125mm

    0,00 €  / *
  • UDH3120170

    Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 120-170mm

    0,00 €  / *
  • UDH3165215

    Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 165-215mm

    0,00 €  / *
  • UDH3215265

    Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 215-265mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    360 mm
  • Délka
    360 mm
  • Tloušťka mate­riálu
    4 mm
  • Jmenovitá velikost
    340 mm
Instalace, montáž
  • Montážní otvor
    Bez
Instrukce
  • Údržba podlah
    Suché
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozink
Kryt, dveře
  • Montážní otvor krytu
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UDM3000BLD
PDF
Hager RoHS report UDM3000BLD
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UDM3000BLD | Hager

    Obrázek produktu UDM3000BLD

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UDM3000BLD | Hager

    Hager Produktový list UDM3000BLD

    Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice, velikost 3

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UKK340383 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový
    UKK340383
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový
  • 2
    UKK340382 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový
    UKK340382
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový
  • 3
    UKK340283 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový
    UKK340283
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový
  • 4
    UKK340282 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový
    UKK340282
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový
  • 5
    UKK240383 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový
    UKK240383
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.