The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • UD22B1
  • Distri­buce energie

univers N-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod. UD22B1

EAN
3250616141216
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

univers N-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.

UD22B1

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty
  • Ozna­čovací mate­riál 2 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 5 dostupné produkty
  • Krycí lišta 2 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
  • Ozna­čovací mate­riál
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Krycí lišta
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • UZ52A1

    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole

    0,00 €  / *
  • UZ50A1

    Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

    0,00 €  / *
  • UT50C

    Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

    0,00 €  / *
  • UZ005

    Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

    0,00 €  / *
  • UZ006

    Arch A4 popisových pásek 12 x 12 modulů, 5 ks

    0,00 €  / *
  • UZ25V2

    Kabelová spona, malá (20 ks)

    0,00 €  / *
  • UZ25V1

    Kabelová spona, velká (20 ks)

    0,00 €  / *
  • UZ01V1

    Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

    0,00 €  / *
  • UZ01V2

    Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)

    0,00 €  / *
  • UZ05A1

    Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

    0,00 €  / *
  • S35V

    Krycí přístrojová lišta bílá pro 57 modulů bez perforace, 1000 mm

    0,00 €  / *
  • ZZ35S

    Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

    0,00 €  / *
  • FZ913

    Držák kabelů do multimediálního pole sada 4ks

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    300 mm
  • Šířka
    500 mm
  • Hloubka
    125 mm
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    2
Kapa­cita
  • Počet modulů
    48
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UD22B1
PDF
Hager RoHS report UD22B1
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UD22B1 | Hager

    Obrázek produktu UD22B1

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UD22B1 | Hager

    Hager Produktový list UD22B1

    univers N-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    UZ52A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
  • 2
    UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    UZ51A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
  • 3
    UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    UK42T1
    univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
  • 4
    UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    UK21S1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
  • 5
    UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
    UK21R1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.