Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX TGA200
EAN
3250615979964
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 18 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Výstupní proud1 000 mA
-
Intenzita výstupu 11 A
Funkce
-
Upravené výstupní napětíAno
Výkon
-
Příkon150 mA
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,20 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Kapacita
-
Počet modulů4
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 45 °C
Napětí
-
Výstupní napětí24 - 24 V
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyquickconnect
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka72 mm
-
Hloubka64 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list TGA200
Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14
PDF1,68 MB -
Declaration of conformity
EU Declartion of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2023-10-26
PDF314,94 kB
Více dokumentace