The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • WDI101

WDI101

EAN
3250617032629
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

WDI101

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WDW101
WDW101
Instalační krabice pro úplné zapuštění dotykového panelu 10", KNX, antracit lak.
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WDW100
WDW100
Instalační krabice pro dotykový panel 10"
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
TGA200
TGA200
Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • WDW101

    Instalační krabice pro úplné zapuštění dotykového panelu 10", KNX, antracit lak.

    0,00 €  / *
  • WDW100

    Instalační krabice pro dotykový panel 10"

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
Vyba­vení
  • Systé­mové rozhraní
    Ethernet
Iden­tifikace
  • Montážní uspo­řá­dání
    Řídicí prvek
Mate­riál
  • Mate­riál
    Sklo
  • Barva
    Antracit
Obrazovka
  • S doty­kovou obrazovkou
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WDI101
PDF
Hager RoHS report WDI101
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WDI101 | Hager

    Obrázek produktu WDI101

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list WDI101 | Hager

    Hager Produktový list WDI101

    Produktový list cs-CZ 2025-11-08

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24

    PDF
    8,38 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-07-30

    PDF
    254,95 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-09-12 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-09-12

    PDF
    314,71 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.